Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
POATO
Description
PSFE16 - Push rod electric cylinder
Bill of material
PSFE-16-10-08025-D-Z-B-M-100W
LA
linear actuator
PSFE
SPECIFICATION
specification
16
STROKE
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
SD
Screw diameter
08
LSL
Lead screw lead
mm
MMM
Motor mounting mode
SEM
Shaft end mounting
IMOO
Installation method of ontology
MB
Motor brand
BRAKE
Brake
MP
Motor power
W
A
117 mm
B
90.5 mm
C
136 mm
D
109.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale